Разъем печатной платы - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 P+FNZ48892 - 1964695

Зображення недоступне

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 3, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовые зажимы, цвет: кремнисто-серый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1964695
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918905545
Маса штуки (без упаковки) 5,062 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити