Ответная часть - MCV 0,5/ 3-G-2,5 THT - 1963544

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 4 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 3, размер шага: 2,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Информация для пользователя и рекомендации по проектированию процесса технологии сквозного печатного монтажа находится в разделе загрузок

Ціна:

Властивості товару

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1963544
Пакувальна одиниця 50 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 171 (C-1-2013)
GTIN 4017918912352
Маса штуки (без упаковки) 1,560 г
Митний тарифний номер 85366930
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити