Разъем печатной платы - GMVSTBR 2,5/ 2-ST-7,62BDL24VSO - 1963337

Зображення недоступне

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 2, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовые зажимы, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1963337
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918903978
Маса штуки (без упаковки) 4,610 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити