Разъем печатной платы - MCDV 0,5/ 9-G1-2,5 HT BK - 1961313

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Ответная часть разъема, номинальный ток: 4 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 9, размер шага: 2,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Стандартный элемент из стойкой к высокой температуре пластмассы, для процессов пайки оплавлением припоем. Информация для пользователя и рекомендации по проектированию процесса технологии сквозного печатного монтажа находится на сайте: "Загрузка"

Ціна:

Властивості товару

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1961313
Пакувальна одиниця 50 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 79 (CC-2005)
GTIN 4017918912635
Маса штуки (без упаковки) 9,290 г
Митний тарифний номер 85366930
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити