Разъем печатной платы - FKIC 2,5 HC/11-ST-5,08 NZ:8X4 - 1960932

Зображення недоступне

Вилочная часть, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 11, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, поверхность контакта: олово

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1960932
Пакувальна одиниця 50 шт.
GTIN 4017918901295
Маса штуки (без упаковки) 17,554 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити