Разъем печатной платы - CCA 2,5/ 9-GR-5,08P26THR - 1959273

На рисунке показаны 8-контактные варианты левого и правого штекера

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 9, размер шага: 5,08 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Штыревые планки "два в одном" должны собираться только из левых (L) и правых (R) сегментов. Для штыревых планок сквозного печатного монтажа следует применять соответствующие ответные детали и принадлежности.

Ціна:

Властивості товару

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Замкнутая форма для оптимальной стабильности штекерного соединения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1959273
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 156 (CC-2005)
GTIN 4017918934606
Маса штуки (без упаковки) 3,276 г
Митний тарифний номер 85366930
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити