Разъем печатной платы - QC 1/ 2-ST-BUS BD:+,- - 1958193

Зображення недоступне

Вилочная часть, номинальный ток: 10 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 2, размер шага: 5 мм, тип подключения: Ножевые контакты, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, Штекер позволяет надежно соединять модули между собой

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1958193
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918897758
Маса штуки (без упаковки) 4,290 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження PL (Poland)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити