Разъем печатной платы - CC 2,5/ 6-G-5,08 P26THRR56 - 1954621

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 6, размер шага: 5,08 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Информация для пользователя и рекомендации по проектированию процесса технологии сквозного печатного монтажа находится в разделе загрузок

Ціна:

Властивості товару

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1954621
Пакувальна одиниця 330 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 330 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 238 (CC-2009)
GTIN 4017918925444
Маса штуки (без упаковки) 2,400 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити