Ответная часть - MCDNV 1,5/ 8-G1-3,5 RNP26THR - 1952225

На рисунке показан 10-полюсный вариант с 20 контактами

Ответная часть разъема, Номинальный ток: 8 A, Расчетное напряжение (III/2): 160 В, Полюсов: 8, Размер шага: 3,5 мм, Цвет: черный, Поверхность контакта: олово, Монтаж: THR пайка, Изделие с соединительными выступами. Длина выводов составляет 2.6 мм. Информация для пользователя и рекомендации по проектированию процесса технологии сквозного печатного монтажа находится на сайте: "Загрузка"

Ціна:

Властивості товару

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Фиксатор с возможность интуитивного обслуживания препятствует непреднамеренному разъединению
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1952225
Пакувальна одиниця 50 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 221 (C-1-2013)
GTIN 4017918919863
Маса штуки (без упаковки) 5,050 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження BG (Bulgaria)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити