Разъем печатной платы - FMC 1,5/20-ST-3,5-RF - 1952209

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Вилочная часть, Номинальный ток: 8 A, Расчетное напряжение (III/2): 160 В, Полюсов: 20, Размер шага: 3,5 мм, Технология подключения: Пружинные зажимы Push-in, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: олово

Ціна:

Властивості товару

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
  • Фиксатор с возможность интуитивного обслуживания препятствует непреднамеренному разъединению
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1952209
Пакувальна одиниця 50 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 89 (CC-2005)
GTIN 4017918942847
Маса штуки (без упаковки) 10,844 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити