Разъем печатной платы - ZEC 1,5/ 9-ST-5,0 - 1951624

Зображення недоступне

Вилочная часть, номинальный ток: 10 A, полюсов: 9, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинный зажим, Цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN

Ціна:

Властивості товару

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1951624
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918889838
Маса штуки (без упаковки) 13,374 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити