Разъем печатной платы - SMSTB 2,5/ 5-G-5,08 BK - 1951608

Зображення недоступне

Ответная часть разъема, Номинальный ток: 12 A, Полюсов: 5, Размер шага: 5,08 мм, Цвет: черный, Поверхность контакта: олово

Ціна:

Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1951608
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918889685
Маса штуки (без упаковки) 3,100 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити