Комплект вставных соединителей - FKC 2,5 HC-5,08-SET NZ881820 - 1951598

Зображення недоступне

Вилочная часть, номинальный ток: 16 A, полюсов: 1, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, поверхность контакта: олово

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1951598
Пакувальна одиниця 50 шт.
GTIN 4017918889630
Маса штуки (без упаковки) 65,643 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити