Разъем печатной платы - MVSTBW 2,5/ 8-ST GYBDO:10-12SO - 1951569

Зображення недоступне

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 8, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Цвет: серый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1951569
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918889678
Маса штуки (без упаковки) 16,265 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити