Разъем печатной платы - GMSTBVA 2,5/ 4-G-7,62 GY - 1951323

Зображення недоступне

Ответная часть разъема, Номинальный ток: 12 A, Полюсов: 4, Размер шага: 7,62 мм, Цвет: серый, Поверхность контакта: олово, Монтаж: Пайка волной припоя

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1951323
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918888831
Маса штуки (без упаковки) 2,130 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити