Ответная часть - MCV 1,5/ 3-G-3,5 THT-R56 - 1950997

Ответная часть разъема, Номинальный ток: 8 A, Расчетное напряжение (III/2): 160 В, Полюсов: 3, Размер шага: 3,5 мм, Цвет: черный, Поверхность контакта: олово, Монтаж: THR пайка, Информация для пользователя и рекомендации по проектированию процесса технологии сквозного печатного монтажа находится в разделе загрузок

Ціна:

Властивості товару

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1950997
Пакувальна одиниця 200 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918889036
Маса штуки (без упаковки) 22,220 г
Митний тарифний номер 85366930
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити