Разъем печатной платы - MSTB 2,5/ 8-GF GY - 1950874

Зображення недоступне

Ответная часть разъема, Номинальный ток: 12 A, Полюсов: 8, Размер шага: 5 мм, Цвет: серый, Поверхность контакта: олово

Ціна:

Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1950874
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918888367
Маса штуки (без упаковки) 4,599 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити