Разъем печатной платы - MSTB 2,5/12-ST KMGY - 1950777

Зображення недоступне

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 12, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Цвет: светло-серый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1950777
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918888046
Маса штуки (без упаковки) 19,782 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)

Конфігуратор

Цей виріб можна сконфігурувати!



  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити