Разъем печатной платы - MSTB 2,5/13-ST KMGY - 1950764

Зображення недоступне

Вилочная часть, Номинальный ток: 12 A, Полюсов: 13, Размер шага: 5 мм, Технология подключения: Винтовые зажимы, Цвет: светло-серый, Поверхность контакта: олово

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1950764
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918888077
Маса штуки (без упаковки) 21,442 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити