Разъем печатной платы - FKC 2,5/ 5-STF-5,08 XTS2111 - 1950528

Зображення недоступне

Вилочная часть, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 5, размер шага: 5,08 мм, Цвет: кремовый белый, поверхность контакта: Золото

Ціна:

Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1950528
Пакувальна одиниця 250 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918887407
Маса штуки (без упаковки) 9,873 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити