Разъем печатной платы - PC 6/ 2-ST-10,16 BK - 1950285

Зображення недоступне

Вилочная часть, номинальный ток: 41 A, полюсов: 2, размер шага: 10,16 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Цвет: черный, поверхность контакта: Серебро

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1950285
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918886844
Маса штуки (без упаковки) 16,593 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження PL (Poland)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити