Разъем печатной платы - FKC 2,5/ 5-ST-5,08 NZ23110 - 1950201

Зображення недоступне

Вилочная часть, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 5, размер шага: 5,08 мм, поверхность контакта: олово

Ціна:

Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1950201
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918886783
Маса штуки (без упаковки) 8,402 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити