Разъем печатной платы - FK-MCP 1,5/11-ST-3,81 NZ23101 - 1950117

Зображення недоступне

Вилочная часть, Номинальный ток: 8 A, Расчетное напряжение (III/2): 160 В, Полюсов: 11, Размер шага: 3,81 мм, Технология подключения: Пружинный зажим, Поверхность контакта: олово

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1950117
Пакувальна одиниця 50 шт.
GTIN 4017918886691
Маса штуки (без упаковки) 9,824 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити