Разъем печатной платы - MSTBA 2,5/ 5-G-5,08 THT AU - 1950081

Зображення недоступне

На рисунке показан 8-контактный вариант

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, полюсов: 5, размер шага: 5,08 мм, Цвет: черный, поверхность контакта: Золото

Ціна:

Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1950081
Пакувальна одиниця 50 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918886394
Маса штуки (без упаковки) 2,020 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити