Разъем печатной платы - MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 BD:NZ ST9 - 1950052

Зображення недоступне

Вилочная часть, Номинальный ток: 12 A, Полюсов: 2, Размер шага: 5,08 мм, Технология подключения: Винтовые зажимы, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: олово

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1950052
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918886400
Маса штуки (без упаковки) 3,392 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити