Разъем печатной платы - MC 1,5/ 3-G-5,08 BK - 1949348

Зображення недоступне

Ответная часть разъема, Номинальный ток: 8 A, Полюсов: 3, Размер шага: 5,08 мм, Цвет: черный, Поверхность контакта: олово, Монтаж: Пайка волной припоя

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1949348
Пакувальна одиниця 50 шт.
GTIN 4017918886639
Маса штуки (без упаковки) 1,218 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити