Разъем печатной платы - MC 1,5/ 7-ST-3,5 BK BD:1-7 - 1949322

Зображення недоступне

Вилочная часть, Номинальный ток: 8 A, Расчетное напряжение (III/2): 160 В, Полюсов: 7, Размер шага: 3,5 мм, Технология подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Цвет: черный, Поверхность контакта: олово

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1949322
Пакувальна одиниця 50 шт.
GTIN 4017918886615
Маса штуки (без упаковки) 4,641 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити