Разъем печатной платы - IC 2,5/14-G-5,08 AU - 1949131

Зображення недоступне

Ответная часть разъема, Номинальный ток: 12 A, Полюсов: 14, Размер шага: 5,08 мм, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: Золото, Монтаж: Пайка волной припоя

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1949131
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918886356
Маса штуки (без упаковки) 5,890 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити