Разъем печатной платы - IC 2,5/14-ST-5,08 AU - 1949128

Зображення недоступне

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 14, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1949128
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918886349
Маса штуки (без упаковки) 23,703 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити