Разъем печатной платы - FK-MCP 1,5/ 2-STF-3,81NZT10315 - 1949050

Зображення недоступне

Вилочная часть, Номинальный ток: 8 A, Полюсов: 2, Размер шага: 3,81 мм, Технология подключения: Пружинные зажимы Push-in, Поверхность контакта: олово

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1949050
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918886455
Маса штуки (без упаковки) 2,652 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити