Ответная часть - MSTB 2,5/ 3-GF-5,08 AU - 1949018

Зображення недоступне

Ответная часть разъема, Номинальный ток: 12 A, Расчетное напряжение (III/2): 320 В, Полюсов: 3, Размер шага: 5,08 мм, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: Золото, Монтаж: Пайка волной припоя

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1949018
Пакувальна одиниця 50 шт.
GTIN 4017918886332
Маса штуки (без упаковки) 2,530 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити