Разъем печатной платы - MSTB 2,5/11-ST-5,08-RF - 1948802

Вилочная часть, Номинальный ток: 12 A, Полюсов: 11, Размер шага: 5,08 мм, Технология подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: олово, Изделие с фланцами с защелками

Ціна:

Властивості товару

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Фиксатор с возможность интуитивного обслуживания препятствует непреднамеренному разъединению
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1948802
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918893538
Маса штуки (без упаковки) 18,912 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити