Разъем печатной платы - ZEC 1,0/ 4-ST-3,5C1R1,4BDNZX.1 - 1948514

Зображення недоступне

Вилочная часть, Номинальный ток: 8 A, Полюсов: 4, Размер шага: 3,5 мм, Технология подключения: Пружинный зажим, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: олово, Монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1948514
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918884512
Маса штуки (без упаковки) 4,821 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження GR (Greece)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити