Разъем печатной платы - MVSTBR 2,5/ 2-ST-5,08 (VPE500) - 1948310

Зображення недоступне

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 2, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1948310
Пакувальна одиниця 500 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918883812
Маса штуки (без упаковки) 4,077 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити