Разъем печатной платы - MSTB 2,5/ 5-G-5,08 THT - 1948226

Ответная часть разъема, Номинальный ток: 12 A, Расчетное напряжение (III/2): 320 В, Полюсов: 5, Размер шага: 5,08 мм, Цвет: черный, Поверхность контакта: олово, Монтаж: THR пайка

Ціна:

Властивості товару

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1948226
Пакувальна одиниця 50 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918902285
Маса штуки (без упаковки) 1,170 г
Митний тарифний номер 85366930
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити