Разъем печатной платы - MSTBT 2,5/ 4-ST BD:-,0V,0V,+SO - 1948145

Зображення недоступне

Вилочная часть, Номинальный ток: 12 A, Полюсов: 4, Размер шага: 5 мм, Технология подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Поверхность контакта: олово

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1948145
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918885427
Маса штуки (без упаковки) 6,647 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити