Разъем печатной платы - TMSTBP 2,5/ 5-STF-5,08ABGYAUSO - 1948077

Зображення недоступне

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 5, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовые зажимы, цвет: агатовый серый, поверхность контакта: Золото

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1948077
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918882082
Маса штуки (без упаковки) 17,100 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження PL (Poland)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити