Разъем печатной платы - FKC 2,5/ 5-STF-5,08 AU - 1945672

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 5, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото

Ціна:

Властивості товару

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1945672
Пакувальна одиниця 50 шт.
GTIN 4017918862022
Маса штуки (без упаковки) 10,000 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити