Разъем печатной платы - MSTBP 2,5/ 3-ST BK - 1945591

Зображення недоступне

Вилочная часть, Номинальный ток: 12 A, Расчетное напряжение (III/2): 320 В, Полюсов: 3, Размер шага: 5 мм, Технология подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Цвет: черный, Поверхность контакта: олово

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1945591
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918858766
Маса штуки (без упаковки) 5,660 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження PL (Poland)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити