Разъем печатной платы - SMSTBA 2,5/16-G-5,08 GY - 1945559

Зображення недоступне

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, полюсов: 16, размер шага: 5,08 мм, Цвет: серый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1945559
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918858841
Маса штуки (без упаковки) 8,440 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити