Разъем печатной платы - MC 0,5/12-G-2,5 AU - 1945504

Зображення недоступне

Ответная часть разъема, номинальный ток: 4 A, полюсов: 12, размер шага: 2,5 мм, Цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото, монтаж: Пайка волной припоя

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1945504
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918858322
Маса штуки (без упаковки) 2,417 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити