Разъем печатной платы - FK-MC 0,5/ 8-ST-2,5 GY BD:1-8Q - 1945494

Зображення недоступне

Вилочная часть, Номинальный ток: 4 A, Полюсов: 8, Размер шага: 2,5 мм, Технология подключения: Пружинные зажимы Push-in, Цвет: серый, Поверхность контакта: олово

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1945494
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918858278
Маса штуки (без упаковки) 4,541 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити