Штыревая рейка - PST 1,0/24-3,5 - 1945313

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Ответная часть разъема, Номинальный ток: 8 A, Расчетное напряжение (III/2): 250 В, Полюсов: 24, Размер шага: 3,5 мм, Цвет: черный, Поверхность контакта: олово, Монтаж: THR пайка, Максимальный ток зависит от используемого разъема. Учитывается самой низкое из значений тока для разъема и штыревой планки. Штыревая колодки изготавливаются из стойкой к высокой температуре пластмассы и, таким образом, допускают монтаж пайкой оплавлением припоя.

Ціна:

Властивості товару

  • Подходят для пайки волной и оплавлением припоя
  • Оптимальная геометрия штыревого контакта для всех штекеров под штекерные колодки COMBICON
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1945313
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918883485
Маса штуки (без упаковки) 2,653 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити