Разъем печатной платы - MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 VPE500 - 1945054

Зображення недоступне

Ответная часть разъема, Номинальный ток: 12 A, Полюсов: 4, Размер шага: 5,08 мм, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: олово, Монтаж: Пайка волной припоя

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1945054
Пакувальна одиниця 500 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918857264
Маса штуки (без упаковки) 2,960 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити