Разъем печатной платы - MSTBV 2,5/ 6-GF-5,08 (1-3,5,6) - 1943292

Зображення недоступне

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, полюсов: 6, размер шага: 5,08 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Ціна:

Властивості товару

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1943292
Пакувальна одиниця 50 шт.
GTIN 4017918846978
Маса штуки (без упаковки) 3,800 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити