Разъем печатной платы - QC 1/ 2-ST-BUS BK - 1942015

На рисунке показан 6-контактный вариант

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 10 A, полюсов: 2, размер шага: 5 мм, тип подключения: Ножевые контакты, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Ціна:

Властивості товару

  • Подключение без предварительной обработки провода для значительной экономии времени
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1942015
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918845995
Маса штуки (без упаковки) 4,310 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження PL (Poland)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити