Компоненты для проходного монтажа - PCV 6-16/ 4-G-10,16 CODED GY NZ - 1941676

На рисунке показан 8-контактный вариант

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 76 A, полюсов: 4, размер шага: 10,16 мм, цвет: серый, поверхность контакта: Серебро, монтаж: Пайка волной припоя

Ціна:

Властивості товару

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1941676
Пакувальна одиниця 50 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 50 шт.
GTIN 4017918843496
Маса штуки (без упаковки) 15,510 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження PL (Poland)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити