Разъем печатной платы - MSTBO 2,5/ 3-GL-5,08 ABGY - 1941113

На рисунке показан 8-полюсный вариант изделия зеленого цвета

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, полюсов: 3, размер шага: 5,08 мм, цвет: агатовый серый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Ціна:

Властивості товару

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1941113
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918838492
Маса штуки (без упаковки) 1,977 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження PL (Poland)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити