Разъем печатной платы - MSTBA 2,5/ 4-G BU - 1940347

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, полюсов: 4, размер шага: 5 мм, цвет: синий, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Ціна:

Властивості товару

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Подключение параллельно печатной плате
  • Замкнутая форма для оптимальной стабильности штекерного соединения
Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1940347
Пакувальна одиниця 50 шт.
GTIN 4017918837181
Маса штуки (без упаковки) 1,490 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити