Разъем печатной платы - FK-MCP 1,5/19-ST-3,5 - 1940075

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 19, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Властивості товару

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1940075
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 87 (CC-2005)
GTIN 4017918880156
Маса штуки (без упаковки) 16,669 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)

Конфігуратор

Цей виріб можна сконфігурувати!



PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити